Meniu Caută

Piston sferic M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Oțel

Numărul piesei Essentra:

10270837

Numărul piesei producătorului:

491252

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 16,1854 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

161,85 RON

10 x 16,1854 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Lungime corp 34.0 mm
Forță finală 95.00 N
Forță finală inițială 55.00 N
Material corp Oțel brunat
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel
Tip camă Bilă
Material extensie Oțel brunat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne