Meniu Caută

Piston sferic M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10270844

Numărul piesei producătorului:

491253

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 7,5032 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

150,06 RON

20 x 7,5032 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Lungime corp 7.5 mm
Forță finală 6.00 N
Forță finală inițială 3.00 N
Material corp Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil
Tip camă Ball
Material extensie Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne