Meniu Caută

Piston sferic M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10270882

Numărul piesei producătorului:

491257

19 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 11,6413 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

232,83 RON

20 x 11,6413 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Lungime corp 17.5 mm
Forță finală 25.00 N
Forță finală inițială 15.00 N
Material corp Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel inoxidabil
Tip camă Ball
Material extensie Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne