Meniu Caută

Piston sferic M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10270899

Numărul piesei producătorului:

491258

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 13,2616 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

265,23 RON

20 x 13,2616 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Lungime corp 21.0 mm
Forță finală 50.00 N
Forță finală inițială 35.00 N
Material corp Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel inoxidabil
Tip camă Ball
Material extensie Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne