Meniu Caută

Piston sferic M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10270905

Numărul piesei producătorului:

491259

43 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 16,3773 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

163,77 RON

10 x 16,3773 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Lungime corp 24.5 mm
Forță finală 105.00 N
Forță finală inițială 70.00 N
Material corp Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel inoxidabil
Tip camă Bilă
Material extensie Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne