Meniu Caută

Piston sferic M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10270912

Numărul piesei producătorului:

491260

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 26,2463 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

262,46 RON

10 x 26,2463 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Lungime corp 27.5 mm
Forță finală 140.00 N
Forță finală inițială 85.00 N
Material corp Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil
Tip camă Ball
Material extensie Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne