Meniu Caută

Piston sferic M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10270929

Numărul piesei producătorului:

491261

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 32,0792 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

320,79 RON

10 x 32,0792 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Lungime corp 34.0 mm
Forță finală 100.00 N
Forță finală inițială 60.00 N
Material corp Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel inoxidabil
Tip camă Bilă
Material extensie Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne