Meniu Caută

Pistoane de fixare - cu sau fără blocare

În stoc

Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Forță finală Dimensiune filet corp Lungime șurub Tip blocare mâner Diametru cap Forță finală inițială Cumpără
30,5205 RON - 34,2698 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Blocare
28.0 mm
10.00 N
36,5001 RON - 40,6896 RON 20 În stoc
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blocare
21.0 mm
6.00 N
31,6882 RON - 31,6882 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
33,1185 RON - 37,171 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
58,1572 RON - 58,1572 RON 10 În stoc
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Blocare
25.0 mm
6.00 N
61,5131 RON - 61,5131 RON 3 În stoc
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Fără blocare
25.0 mm
11.00 N
30,8047 RON - 30,8047 RON 85 În stoc
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Cu poziție de repaus
18.2 mm
4.00 N
86,5926 RON - 86,5926 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Cu poziție de repaus
18.2 mm
4.00 N
25,6158 RON - 29,1591 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Fără blocare
21.0 mm
4.00 N
29,1208 RON - 32,6941 RON 7 În stoc
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Fără blocare
25.0 mm
6.00 N
39,7714 RON - 44,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Blocare
33.0 mm
11.00 N
32,1779 RON - 32,1779 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
31,9274 RON - 35,5829 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
47,0117 RON - 49,2876 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blocare
21.0 mm
6.00 N
52,6808 RON - 52,6808 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Fără blocare
21.0 mm
8.00 N
40,7855 RON - 45,5239 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Blocare
25.0 mm
6.00 N
31,2835 RON - 35,1265 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Fără blocare
28.0 mm
10.00 N
39,7714 RON - 44,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Fără blocare
33.0 mm
11.00 N
33,9536 RON - 38,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Fără blocare
25.0 mm
6.0 N
31,0931 RON - 32,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Blocare
25.0 mm
6.00 N
  • din 6
Piston indexare 21.0 mm M12 PA Negru

10196427

Interval de preț
40,6896 RON - 36,5001 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime șurub
    20.5 mm
  • Forță finală
    22.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
Piston indexare 25.0 mm M16 x 1.5 PA Negru

10196632

Interval de preț
58,1572 RON - 58,1572 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16 x 1.5
  • Lungime șurub
    20.5 mm
  • Forță finală
    22.00 N
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Lungime totală
    68.0 mm
Piston indexare 25.0 mm M12 x 1.5 Oțel Negru

10270677

Interval de preț
61,5131 RON - 61,5131 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
  • Forță finală
    20.00 N
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Lungime totală
    61.0 mm
  • Finalizare
    Mată
Piston indexare 18.2 mm M10 x 1.0 Oțel Gri

10280836

Interval de preț
30,8047 RON - 30,8047 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Forță finală
    9.00 N
  • Diametru cap
    18.2 mm
  • Lungime totală
    30.4 mm
  • Material corp
    Aliaj de zinc
Piston indexare 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negru

10195888

Interval de preț
32,6941 RON - 29,1208 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10 x 1.0
  • Lungime șurub
    6.0 mm
  • Forță finală
    16.00 N
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    20.0 mm