Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.
Cod Serie: SR5408
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Forță finală | Dimensiune filet corp | Lungime șurub | Tip blocare mâner | Diametru cap | Forță finală inițială | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,8228 RON - 28,8228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fără blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
32,0119 RON - 32,0119 RON | 6 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
39,389 RON - 44,1945 RON | 2 În stoc |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fără blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
30,8458 RON - 34,6108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fără blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
36,9246 RON - 41,1551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fără blocare
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
31,0931 RON - 32,3791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
29,6708 RON - 33,3122 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blocare
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
41,4059 RON - 44,5094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
28,9975 RON - 32,5571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
38,268 RON - 42,9563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blocare
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
53,4224 RON - 58,2278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
29,1892 RON - 29,1892 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
28,8348 RON - 32,3659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
40,7855 RON - 45,5239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
29,5612 RON - 33,1696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Blocare
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
31,0931 RON - 32,3791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
32,5306 RON - 34,1451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Blocare
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
39,6628 RON - 44,5094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blocare
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
29,5343 RON - 32,5571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Blocare
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
34,9994 RON - 38,1294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blocare
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.