Meniu Caută

Pistoane de fixare - cu sau fără blocare

În stoc

Závitové čapy s pružinou nezaisťovacie umožňujú rýchle úpravy na rôznych plošinách, upínacích prvkoch a stoloch. Používajú sa na umiestnenie, nastavenie, indexovanie a zaistenie na zariadeniach, ako je vybavenie telocviční, lekárske pomôcky, stravovacie zariadenia, dopravníky atď.

Cod Serie: SR5408

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Forță finală Dimensiune filet corp Lungime șurub Tip blocare mâner Diametru cap Forță finală inițială Cumpără
52,0121 RON - 58,3784 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Blocare
33.0 mm
11.00 N
31,2558 RON - 31,2558 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
28,5593 RON - 32,0643 RON 3 În stoc
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
36,5001 RON - 40,6896 RON 10 În stoc
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Blocare
21.0 mm
6.00 N
31,6882 RON - 31,6882 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
33,1185 RON - 37,171 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
25,4378 RON - 28,5457 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Blocare
21.0 mm
4.00 N
29,1208 RON - 32,7296 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Blocare
25.0 mm
6.00 N
30,5205 RON - 34,2698 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Blocare
28.0 mm
10.00 N
39,7714 RON - 44,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Blocare
33.0 mm
11.00 N
36,0026 RON - 38,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Blocare
25.0 mm
6.00 N
42,2509 RON - 44,66 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Blocare
28.0 mm
10.0 N
29,0025 RON - 29,0025 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
30,403 RON - 33,1893 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Blocare
18.0 mm
5.00 N
31,8503 RON - 36,8952 RON 22 În stoc
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Blocare
21.0 mm
5.00 N
32,1779 RON - 32,1779 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Blocare
12.0 mm
3.00 N
31,9274 RON - 35,5829 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Blocare
16.0 mm
5.00 N
61,3481 RON - 61,3481 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Blocare
33.0 mm
11 N
25,4378 RON - 28,5457 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Blocare
21.0 mm
4.00 N
31,6882 RON - 32,6941 RON 14 În stoc
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Blocare
25.0 mm
6.00 N
  • din 6
Piston indexare 16.0 mm M8 PA Negru

10196380

Interval de preț
32,0643 RON - 28,5593 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime șurub
    13.5 mm
  • Forță finală
    24.00 N
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Lungime totală
    43.5 mm
Piston indexare 21.0 mm M12 PA Negru

10196427

Interval de preț
40,6896 RON - 36,5001 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime șurub
    20.5 mm
  • Forță finală
    22.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Lungime totală
    63.5 mm
Piston indexare 21.0 mm M12 PA Negru

10196410

Interval de preț
36,8952 RON - 31,8503 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungime șurub
    16.5 mm
  • Forță finală
    21.00 N
  • Diametru cap
    21.0 mm
  • Lungime totală
    55.0 mm
Piston indexare 25.0 mm M10 PA Negru

10195871

Interval de preț
32,6941 RON - 31,6882 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungime șurub
    6.0 mm
  • Forță finală
    16.00 N
  • Diametru cap
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    20.0 mm