Meniu Caută

Piston indexare M20 x 1.5 Oțel/PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196663

Numărul piesei producătorului:

1220844

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 79 56,5329 RON
80 + 50,5061 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

282,66 RON

5 x 56,5329 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forță finală 56.0 N
Lungime mâner 37.0 mm
Forță finală inițială 20.0 N
Diametru camă 12.0 mm
Proiecție camă 12.0 mm
Lungime totală 69.5 mm
Material bază Zinc turnat sub presiune
Culoare Negru
Finalizare Placat cu zinc
Cod Vamal 7907000090
Material extensie Oțel
Material complet Zinc turnat sub presiune; Poliamidă; Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne