Meniu Caută

Piston indexare M12 x 1.5 Oțel/PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10196670

Numărul piesei producătorului:

1220845

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 199 40,0187 RON
200 + 35,6513 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

200,09 RON

5 x 40,0187 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forță finală 22.0 N
Lungime mâner 25.0 mm
Forță finală inițială 8.0 N
Diametru camă 4.0 mm
Proiecție camă 8.0 mm
Lungime totală 48.0 mm
Material bază Zinc turnat sub presiune
Culoare Negru
Finalizare Placat cu zinc
Cod Vamal 7907000090
Material extensie Oțel
Material complet Zinc turnat sub presiune; Poliamidă; Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne