Meniu Caută

Piston indexare 37.0 mm 10.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10197509

Numărul piesei producătorului:

1220941

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 78,4024 RON
50 + 69,3269 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

392,01 RON

5 x 78,4024 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Forță finală 55.0 N
Lungime mâner 37.0 mm
Forță finală inițială 16.0 N
Diametru camă 10.0 mm
Proiecție camă 14.0 mm
Lungime totală 68.0 mm
Material bază Oțel
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 7326909890
Material extensie Oțel
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne