10197561
1220947
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 + | 77,6351 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Forță finală | 55.0 N |
---|---|
Forță finală | 55.0 N |
Lungime mâner | 37.0 mm |
Lungime mâner | 1.457 in |
Forță finală inițială | 16.0 N |
Forță finală inițială | 16.0 N |
Diametru camă | 8.0 mm |
Diametru camă | 0.315 in |
Proiecție camă | 14.0 mm |
Proiecție camă | 0.551 in |
Lungime totală | 68.0 mm |
Lungime totală | 2.677 in |
Material bază | Oțel |
Culoare | Negru |
Finalizare | Texturat |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material extensie | Oțel |
Material complet | Poliamidă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.