Meniu Caută

Piston indexare M20 Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10270691

Numărul piesei producătorului:

491238

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 69,1649 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

138,33 RON

2 x 69,1649 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 37.0 mm
Diametru camă 10.0 mm
Proiecție camă 12.0 mm
Lungime totală 69.0 mm
Material bază Oțel brunat
Material corp Oțel brunat
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 7318190090
Material extensie Oțel brunat
Material complet Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne