Meniu Caută

Piston indexare M20 Oțel inoxidabil Gri

Numărul piesei Essentra:

10270721

Numărul piesei producătorului:

491241

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 164,4854 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

328,97 RON

2 x 164,4854 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 51.0 mm
Diametru camă 8.0 mm
Proiecție camă 12.0 mm
Lungime totală 69.0 mm
Material bază Oțel inoxidabil
Material corp Oțel inoxidabil
Culoare Gri
Finalizare Natural
Cod Vamal 7318190090
Material extensie Oțel inoxidabil
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne