Meniu Caută

Pistoane de indexare - cu flanșă

În stoc

Čapy s pružinou a prírubou so sortimentu Essentra majú prírubu s otvormi pre skrutku pre ďalšie upevnenie. Sú ideálne na použitie na tenkých materiáloch.

Cod Serie: SR6571

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime placă compatibilă Forță finală Distanță orificiu de montare Lățime bază Lungime bază Forță finală inițială Cumpără
66,2873 RON - 66,2873 RON 513 În stoc
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
35,3777 RON - 35,3777 RON 13 În stoc
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
19.0 mm
3.0 N
31,8134 RON - 35,8352 RON 7 În stoc
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
38,1704 RON - 43,0022 RON 6 În stoc
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
51,5436 RON - 59,3187 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
40.0 mm
4.0 N
70,1505 RON - 70,1505 RON 11 În stoc
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
31,7292 RON - 31,7292 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
36,2881 RON - 40,4539 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
27.5 mm
5.0 N
41,1624 RON - 47,272 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
37.5 mm
6.0 N
26,5088 RON - 29,7505 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
12.0 N
14.0 mm
22.0 mm
16.5 mm
3.0 N
32,4312 RON - 36,4451 RON 1 În stoc
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
25.5 mm
5.0 N
36,0047 RON - 41,4773 RON 6 În stoc
6.0 mm
22.0 N
23.0 mm
34.0 mm
33.0 mm
6.0 N
53,3826 RON - 59,5292 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
64,9024 RON - 64,9024 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
30.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
73,1537 RON - 73,1537 RON 100 În stoc
5.5 mm
34.0 mm
20.0 mm
46.0 mm
32,6014 RON - 37,8176 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
24.0 N
18.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
5.0 N
36,0472 RON - 41,6299 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
21.0 N
21.0 mm
32.0 mm
30.5 mm
5.0 N
52,3041 RON - 54,2948 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
25.0 N
27.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
4.0 N
Piston indexare 31.0 mm Negru

10270981

Interval de preț
66,2873 RON - 66,2873 RON

Niveluri de stoc
513 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    46.0 mm
  • Lățime bază
    20.0 mm
  • Înălțime placă compatibilă
    5.5 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
Piston indexare 12.0 mm 4.0 mm PA Negru

10196908

Interval de preț
35,3777 RON - 35,3777 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    19.0 mm
  • Lățime bază
    22.0 mm
  • Înălțime placă compatibilă
    4.0 mm
  • Forță finală
    12.0 N
  • Forță finală inițială
    3.0 N
Piston indexare 18.0 mm 6.0 mm PA Negru

10196946

Interval de preț
35,8352 RON - 31,8134 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    27.5 mm
  • Lățime bază
    32.0 mm
  • Înălțime placă compatibilă
    5.0 mm
  • Forță finală
    21.0 N
  • Forță finală inițială
    5.0 N
Piston indexare 21.0 mm 8.0 mm PA Negru

10196984

Interval de preț
43,0022 RON - 38,1704 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    33.0 mm
  • Lățime bază
    34.0 mm
  • Înălțime placă compatibilă
    6.0 mm
  • Forță finală
    22.0 N
  • Forță finală inițială
    6.0 N
Piston indexare 25.0 mm Negru

10270998

Interval de preț
70,1505 RON - 70,1505 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    40.0 mm
  • Lățime bază
    18.0 mm
  • Înălțime placă compatibilă
    4.5 mm
  • Proiecție camă
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    37.0 mm
Piston indexare 16.0 mm 5.0 mm PA Negru

10196939

Interval de preț
36,4451 RON - 32,4312 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    25.5 mm
  • Lățime bază
    28.0 mm
  • Înălțime placă compatibilă
    4.5 mm
  • Forță finală
    24.0 N
  • Forță finală inițială
    5.0 N
Piston indexare 21.0 mm 8.0 mm PA Negru

10196977

Interval de preț
41,4773 RON - 36,0047 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    33.0 mm
  • Lățime bază
    34.0 mm
  • Înălțime placă compatibilă
    6.0 mm
  • Forță finală
    22.0 N
  • Forță finală inițială
    6.0 N
Piston indexare 31.0 mm Negru

10271001

Interval de preț
73,1537 RON - 73,1537 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    46.0 mm
  • Lățime bază
    20.0 mm
  • Înălțime placă compatibilă
    5.5 mm
  • Proiecție camă
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm