Meniu Caută

Piston cu arc M5 2.4 18.0 Oțel negru

Acest piston cu arc cu un capăt cu știft și mufa hexagonală este proiectat pentru aplicații care necesită poziționare, indexare sau blocare cu precizie. Priza hexagonală a carcasei se utilizează cu cheie Allen sau cheie hexagonală pentru o instalare și reglare simple. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20253974

Numărul piesei producătorului:

20253974

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 21,0444 RON
20 - 49 18,9202 RON
50 - 99 17,8828 RON
100 - 499 15,808 RON
500 + 13,6838 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,04 RON

1 x 21,0444 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc A crescut
d1 M5
d2 2.4
l1 18.0
s1 2.3
t 0.8
w1 1.2
Sarcina arcului F1 ≈ N 11.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 40.0
A/F 1.5
Greutate g 1.6
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne