Meniu Caută

Piston cu arc M6 2.7 20.0 Oțel negru

Acest piston cu arc cu un capăt cu știft și mufa hexagonală este proiectat pentru aplicații care necesită poziționare, indexare sau blocare cu precizie. Priza hexagonală a carcasei se utilizează cu cheie Allen sau cheie hexagonală pentru o instalare și reglare simple. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20253981

Numărul piesei producătorului:

20253981

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 21,5384 RON
20 - 49 19,3648 RON
50 - 99 18,3274 RON
100 - 499 16,1538 RON
500 + 13,9802 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,54 RON

1 x 21,5384 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc A crescut
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Sarcina arcului F1 ≈ N 15.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 43.0
A/F 2.0
Greutate g 2.8
Material Oțel negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne