Meniu Caută

Piston cu arc M6 2.7 20.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc cu un capăt cu știft și mufa hexagonală este proiectat pentru aplicații care necesită poziționare, indexare sau blocare cu precizie. Priza hexagonală a carcasei se utilizează cu cheie Allen sau cheie hexagonală pentru o instalare și reglare simple. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20254148

Numărul piesei producătorului:

20254148

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 45,1516 RON
20 - 49 40,6562 RON
50 - 99 38,3838 RON
100 - 499 33,8884 RON
500 + 29,3436 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

45,15 RON

1 x 45,1516 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Sarcina arcului F1 ≈ N 6.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 19.0
A/F 2.0
Greutate g 2.8
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne