Meniu Caută

Piston cu arc M8 3.5 22.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc cu un capăt cu știft și mufa hexagonală este proiectat pentru aplicații care necesită poziționare, indexare sau blocare cu precizie. Priza hexagonală a carcasei se utilizează cu cheie Allen sau cheie hexagonală pentru o instalare și reglare simple. Poate rezista la temperaturi de până la 250 ºC și este fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20254155

Numărul piesei producătorului:

20254155

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 51,5736 RON
20 - 49 46,436 RON
50 - 99 43,8178 RON
100 - 499 38,6802 RON
500 + 33,5426 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

51,57 RON

1 x 51,5736 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Sarcina arcului F1 ≈ N 10.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Greutate g 5.9
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne