Meniu Caută

Piston cu arc M12 6.0 35.0 Oțel

Acest piston cu arc cu un capăt cu știft, mufă hexagonală și garnitură este ideal pentru aplicații care necesită poziționare, indexare sau blocare cu precizie. Priza hexagonală este utilizată cu o cheie hexagonală, pentru o instalare și reglare ușoare, în timp ce garnitura acționează ca o barieră împotriva prafului sau murdăriei. Realizat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20254391

Numărul piesei producătorului:

20254391

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 56,563 RON
20 - 49 50,9314 RON
50 - 99 48,0662 RON
100 - 499 42,4346 RON
500 + 36,7536 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

56,56 RON

1 x 56,563 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 24.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 50.0
A/F 4.0
Greutate g 20.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne