Meniu Caută

Piston cu arc M8 3.8 26.0 Oțel

Acest piston cu arc cu un capăt cu știft, mufă hexagonală și garnitură este ideal pentru aplicații care necesită poziționare, indexare sau blocare cu precizie. Priza hexagonală este utilizată cu o cheie hexagonală, pentru o instalare și reglare ușoare, în timp ce garnitura acționează ca o barieră împotriva prafului sau murdăriei. Realizat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20254414

Numărul piesei producătorului:

20254414

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 42,6816 RON
20 - 49 38,4332 RON
50 - 99 36,2596 RON
100 - 499 32,0112 RON
500 + 27,7628 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

42,68 RON

1 x 42,6816 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc A crescut
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Sarcina arcului F1 ≈ N 17.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Greutate g 6.6
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne