Meniu Caută

Piston cu arc M12 6.0 35.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc cu un capăt cu știft, mufă hexagonală și garnitură este ideal pentru aplicații care necesită poziționare, indexare sau blocare cu precizie. Priza hexagonală este utilizată cu o cheie hexagonală, pentru o instalare și reglare ușoare, în timp ce garnitura acționează ca o barieră împotriva prafului sau murdăriei. Realizat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20254476

Numărul piesei producătorului:

20254476

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 83,8318 RON
20 - 49 75,4338 RON
50 - 99 71,2348 RON
100 - 499 62,8862 RON
500 + 54,4882 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

83,83 RON

1 x 83,8318 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Sarcina arcului F1 ≈ N 24.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 50.0
A/F 4.0
Greutate g 20.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne