Meniu Caută

Piston cu arc M16 7.5 40.0 Oțel inoxidabil

Acest piston cu arc cu un capăt cu știft, mufă hexagonală și garnitură este ideal pentru aplicații care necesită poziționare, indexare sau blocare cu precizie. Priza hexagonală este utilizată cu o cheie hexagonală, pentru o instalare și reglare ușoare, în timp ce garnitura acționează ca o barieră împotriva prafului sau murdăriei. Realizat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20254483

Numărul piesei producătorului:

20254483

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 138,0236 RON
20 - 49 124,241 RON
50 - 99 117,325 RON
100 - 499 103,5424 RON
500 + 89,7104 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

138,02 RON

1 x 138,0236 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Sarcina arcului F1 ≈ N 36.0
Sarcina arcului F2 ≈ N 58.0
A/F 5.0
Greutate g 44.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne