Meniu Caută

Piston cu arc 18.0 mm M8 Oțel inoxidabil Gri

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 5.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

10270943

Numărul piesei producătorului:

491263

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 14,3222 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

71,61 RON

5 x 14,3222 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Placat cu nichel
Tip mâner Mâner cu inel de tragere
Lungime filet corp 16.0 mm
Forță finală 29.0 N
Forță finală inițială 8.0 N
Diametru camă 4.5 mm
Lățime totală 18.0 mm
Dimensiune filet prezon 5.0
Dimensiune filet corp M8
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel inoxidabil
Dimensiune filet M8
Diametru cap 18.0 mm
Culoare Gri

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne