Meniu Caută

Pistonuri cu arc - Instrumente de asamblare

În producție

Aceste scule de asamblare pentru pistoane cu arc sunt concepute pentru a facilita instalarea sau demontarea eficienta si precisa a pistoanelor, in diverse aplicatii mecanice si industriale.

Datorită dimensiunilor reduse și a naturii cu arc, instalarea sau ajustarea manuală pistoane cu arc poate fi o provocare. Prin urmare, utilizarea unui instrument de asamblare dedicat este esențială pentru asigurarea unei aliniere corecte, controlul cuplului și o potrivire sigură.

Utilizarea acestor unelte reduce semnificativ riscul de strângere excesivă, nealiniere și deformare a mecanismului arcului pistonului. Aceasta ajută la menținerea unei performanțe optime și a longevității.

  • Aceste unelte sunt concepute pentru a se adapta la dimensiuni diferite, având dimensiuni variate ale filetelor.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR32200

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 D3 d1 Cumpără
147,735 RON - 196,997 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
3.00
M4
227,4416 RON - 303,2724 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
17.00
M20
143,7574 RON - 191,6425 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
4.70
M6
137,6378 RON - 183,5341 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
2.35
M3
215,9675 RON - 287,9227 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
13.50
M16
150,5398 RON - 200,7197 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
6.45
M8
158,0361 RON - 210,7149 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
8.00
M10
139,0147 RON - 185,37 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
4.00
M5
211,2249 RON - 281,5992 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
9.80
M12