Pistoane cu arc cu o bilă și soclu hexagonal, sunt folosite pentru a localiza, aplica presiune și cu ridicare. Acestea constau din trei componente: corp filetat, bilă din oțel inoxidabil și mecanism cu arc. Primăvara oferă localizare și indexare rapidă.
Designul cu soclu hexagonal permite o instalare și ajustare ușoară, utilizând chei hexagonale standard, asigurând o potrivire sigură și o manipulare eficientă adaptată nevoilor individuale. Bila de inox este selectată pentru rezistența sa excepțională la coroziune, asigurând astfel longevitatea și fiabilitatea pistoanelor, chiar și în condiții dificile. Suprafața netedă a bilei din oțel inoxidabil permite un contact cu frecare redusă, ceea ce reduce uzura și îmbunătățește durata de viață atât a pistonului, cât și a componentelor sale asociate.
Corpul filetat simplifică integrarea în sistemele sau structurile existente. Opțiunile pentru forța de arc 'normală' și 'crescută' pot fi adaptate la aplicație.
Material: Oțel înnegri, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR31500
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Sarcina arcului F1 ≈ N | Sarcina arcului F2 ≈ N | Material | Cursa s1 | d1 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6159 RON - 18,1545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Oțel înnegri
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
| 38,7569 RON - 51,6588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 15,4007 RON - 20,5003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
5.0
|
9.0
|
Oțel înnegri
|
0.4
|
M3
|
1.5
|
||
| 35,5951 RON - 47,4772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
12.0
|
18.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.8
|
M4
|
2.5
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina