HTTP Status 400 – Bad Request

Meniu Caută

Piulițe bombate - metal

În stoc

Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
17 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Material Înălțime totală Cumpără
1,3636 RON - 3,012 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel moale
8.0 mm
1,1897 RON - 2,9161 RON 50 În stoc
M3
5.5 mm
Oțel moale
5.1 mm
2,6149 RON - 5,1204 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Oțel moale
12.0 mm
4,5317 RON - 17,6066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Oțel moale
15.0 mm
1,7387 RON - 3,8334 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel moale
10.0 mm
4,2853 RON - 12,9106 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
66,947 RON - 159,1256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
25.0 mm
Oțel inoxidabil
23.0 mm
83,3119 RON - 90,7633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
31.0 mm
Oțel inoxidabil
28.0 mm
50,8797 RON - 55,4383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
19.0 mm
Oțel inoxidabil
17.0 mm
50,8797 RON - 55,4383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
19.0 mm
Oțel inoxidabil
17.0 mm
140,5887 RON - 153,1784 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
43.0 mm
Oțel inoxidabil
40.0 mm
83,3119 RON - 90,7633 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
31.0 mm
Oțel inoxidabil
28.0 mm
45,5239 RON - 49,6027 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
66,947 RON - 159,1256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
25.0 mm
Oțel inoxidabil
23.0 mm
66,947 RON - 159,1256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
Oțel inoxidabil
23.0 mm
86,2873 RON - 94,0052 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
36.0 mm
Oțel inoxidabil
34.0 mm
45,5239 RON - 49,6027 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
15.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
Piuliţă oarbă M3 5.5 mm 5.1 mm Oțel moale

10180167

Interval de preț
2,9161 RON - 1,1897 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Înălțime totală
    5.1 mm
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel moale
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request