Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Cod Serie: SR1955
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Culoare | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4965 RON - 0,5517 RON | 5000 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5161 RON - 0,5161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1582 RON - 1,1582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6955 RON - 0,9624 RON | 25 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9021 RON - 0,9021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3737 RON - 0,3737 RON | 31086 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8899 RON - 0,8899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5941 RON - 0,8215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,613 RON - 0,6811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4572 RON - 0,4572 RON | 200 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1582 RON - 1,1582 RON | 27 În stoc |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,7789 RON - 1,4238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,725 RON - 2,8066 RON | 92 În stoc |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3668 RON - 0,3668 RON | 500 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,4649 RON - 1,4649 RON | 269 În stoc |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6448 RON - 0,8926 RON | 1000 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7077 RON - 0,9816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0591 RON - 1,0591 RON | 900 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5648 RON - 0,8467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5157 RON - 0,7735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.