Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR14 x 3 28.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20147785

Numărul piesei producătorului:

20147785

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 99,8868 RON
10 - 19 89,908 RON
20 - 49 84,9186 RON
50 - 99 79,9292 RON
100 + 74,9398 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

99,89 RON

1 x 99,8868 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR14 x 3
Numărul de porniri 1.0
Lead 3.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 380.0
d2 tol. h10 30.0
Greutate kg 0.135
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne