Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR16 x 8 32.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20147839

Numărul piesei producătorului:

20147839

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 148,694 RON
10 - 19 133,8246 RON
20 - 49 126,4146 RON
50 - 99 118,9552 RON
100 + 111,5452 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

148,69 RON

1 x 148,694 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR16 x 8
Numărul de porniri 2.0
d1 tol 7H 16.0
Lead 8.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 490.0
d2 tol. h10 36.0
Greutate kg 0.232
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne