Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR20 x 4 40.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20147877

Numărul piesei producătorului:

20147877

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 218,0516 RON
10 - 19 196,2662 RON
20 - 49 185,3488 RON
50 - 99 174,4314 RON
100 + 163,5634 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

218,05 RON

1 x 218,0516 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR20 x 4
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 790.0
d2 tol. h10 45.0
Greutate kg 0.455
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne