Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR22 x 5 44.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20147914

Numărul piesei producătorului:

20147914

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 246,4072 RON
10 - 19 221,7566 RON
20 - 49 209,456 RON
50 + 197,106 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

246,41 RON

1 x 246,4072 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR22 x 5
Numărul de porniri 1.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 940.0
d2 tol. h10 45.0
Greutate kg 0.480
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne