Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR24 x 5 48.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe stânga și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20147952

Numărul piesei producătorului:

20147952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 308,256 RON
10 - 19 277,4304 RON
20 - 49 262,0176 RON
50 + 246,6048 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

308,26 RON

1 x 308,256 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR24 x 5
Numărul de porniri 1.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 1130.0
d2 tol. h10 50.0
Greutate kg 0.656
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne