Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR26 x 5 52.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe stânga și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20147976

Numărul piesei producătorului:

20147976

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 409,8718 RON
10 - 19 368,8698 RON
20 - 49 348,3688 RON
50 + 327,9172 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

409,87 RON

1 x 409,8718 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR26 x 5
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 26.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 1340.0
d2 tol. h10 50.0
Greutate kg 0.670
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne