Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR28 x 5 56.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe stânga și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20148003

Numărul piesei producătorului:

20148003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 552,1438 RON
10 - 19 496,9146 RON
20 + 469,30 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

552,14 RON

1 x 552,1438 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR28 x 5
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 28.0
Lead 5.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 2400.0
d2 tol. h10 60.0
Greutate kg 1.102
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne