Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR32 x 12 64.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20148041

Numărul piesei producătorului:

20148041

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 615,5734 RON
10 - 19 554,021 RON
20 + 523,2448 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

615,57 RON

1 x 615,5734 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR32 x 12
Numărul de porniri 2.0
d1 tol 7H 32.0
Lead 12.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1910.0
d2 tol. h10 60.0
Greutate kg 1.177
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne