Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR36 x 12 72.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20148072

Numărul piesei producătorului:

20148072

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 938,2542 RON
10 - 19 844,4436 RON
20 + 797,5136 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

938,25 RON

1 x 938,2542 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR36 x 12
Numărul de porniri 2.0
Lead 12.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 2610.0
d2 tol. h10 75.0
Greutate kg 2.189
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne