Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR60 x 9 120.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20148171

Numărul piesei producătorului:

20148171

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 918,3008 RON
10 + 1 726,4806 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 918,30 RON

1 x 1 918,3008 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR60 x 9
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 60.0
Lead 9.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 7320.0
d2 tol. h10 100.0
Greutate kg 5.150
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne