Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR70 x 10 140.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe stânga și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20148201

Numărul piesei producătorului:

20148201

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 2 911,2408 RON
10 + 2 620,1167 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 911,24 RON

1 x 2 911,2408 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR70 x 10
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 70.0
Lead 10.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 10000.0
d2 tol. h10 110.0
Greutate kg 7.805
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne