Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR80 x 10 160.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe stânga și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20149512

Numărul piesei producătorului:

20149512

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 2 807,7774 RON
10 + 2 526,9997 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 807,78 RON

1 x 2 807,7774 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR80 x 10
Numărul de porniri 1.0
Lead 10.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 12950.0
d2 tol. h10 120.0
Greutate kg 9.800
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne