Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR10 x 4 20.0 Bronz

Piulițele cilindrice din bronz sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans pe poziție. Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, potrivite șurubului, asigurând o rezistență și durabilitate excelente.
Numărul piesei Essentra:

20149604

Numărul piesei producătorului:

20149604

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 69,901 RON
10 - 19 62,9356 RON
20 - 49 59,4282 RON
50 - 99 55,9208 RON
100 + 52,4134 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

69,90 RON

1 x 69,901 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR10 x 4
Numărul de porniri 2.0
d1 tol 7H 10.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 200.0
d2 tol. h10 22.0
Greutate kg 0.053
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne