Meniu Caută

Piulițe cilindrice din bronz

În producție

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre de plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița este filetată pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate la rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență la uzură excepționale datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin puternic sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau construcții pentru a fixa șuruburile de plumb în poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie.
  • Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Material: Bronz Cod Serie: SRL1330

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
51 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Dimensiune filet d1 tol 7H Suprafață de contact Direcție filet d2 tol. h10 Lead Cumpără
426,1244 RON - 501,3112 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Pe dreapta
60.0
5.0
441,7842 RON - 519,7374 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Pe dreapta
60.0
12.0
1 468,067 RON - 1 631,1855 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Pe stânga
90.0
8.0
134,2198 RON - 178,9268 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Pe stânga
40.0
4.0
796,4663 RON - 995,5829 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Pe stânga
80.0
7.0
2 630,1054 RON - 2 922,3558 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Pe dreapta
90.0
8.0
242,554 RON - 303,1678 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Pe dreapta
50.0
5.0
1 801,3769 RON - 2 001,5299 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Pe stânga
100.0
9.0
1 726,4806 RON - 1 918,3008 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Pe dreapta
100.0
9.0
270,0698 RON - 337,5996 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Pe dreapta
50.0
10.0
2 858,3334 RON - 3 175,926 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Pe dreapta
120.0
10.0
  • din 3