Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR18 x 4 27.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe stânga și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20147440

Numărul piesei producătorului:

20147440

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 53,231 RON
10 - 19 47,918 RON
20 - 49 45,2504 RON
50 - 99 42,5828 RON
100 + 39,9152 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

53,23 RON

1 x 53,231 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR18 x 4
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 18.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 470.0
d2 tol. h10 40.0
Greutate kg 0.22
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne