Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR44 x 7 66.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20147631

Numărul piesei producătorului:

20147631

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 307,6262 RON
10 - 19 276,887 RON
20 - 49 261,4742 RON
50 + 248,3832 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

307,63 RON

1 x 307,6262 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR44 x 7
Numărul de porniri 1.0
d1 tol 7H 44.0
Lead 7.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 2940.0
d2 tol. h10 80.0
Greutate kg 1.89
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne