Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR44 x 7 66.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe stânga și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20147648

Numărul piesei producătorului:

20147648

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 354,4944 RON
10 - 19 319,0252 RON
20 + 301,34 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

354,49 RON

1 x 354,4944 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR44 x 7
Numărul de porniri 1.0
Lead 7.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 2940.0
d2 tol. h10 80.0
Greutate kg 1.88
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne