Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR16 x 8 24.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20149031

Numărul piesei producătorului:

20149031

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 63,2295 RON
10 - 19 56,9088 RON
20 - 49 53,7472 RON
50 - 99 50,5856 RON
100 + 47,424 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

63,23 RON

1 x 63,2295 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR16 x 8
Numărul de porniri 2.0
Lead 8.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 365.0
d2 tol. h10 36.0
Greutate kg 0.16
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne