Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR14 x 6 21.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20149420

Numărul piesei producătorului:

20149420

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 60,0481 RON
10 - 19 54,0436 RON
20 - 49 51,0302 RON
50 - 99 48,0168 RON
100 + 45,0528 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

60,05 RON

1 x 60,0481 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR14 x 6
Numărul de porniri 2.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 285.0
d2 tol. h10 30.0
Greutate kg 0.09
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne