Meniu Caută

Piuliță cilindrică TR18 x 8 27.0 Oțel

Piulițele cilindrice din oțel sunt un element de fixare utilizat în industria auto sau în construcții pentru a fixa șuruburile cu avans. Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Cu fixare pe dreapta și au filete interne, asigurând o rezistență excelentă.
Numărul piesei Essentra:

20149437

Numărul piesei producătorului:

20149437

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 80,9542 RON
10 - 19 72,865 RON
20 - 49 68,8142 RON
50 - 99 64,7634 RON
100 + 60,7126 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

80,95 RON

1 x 80,9542 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR18 x 8
Numărul de porniri 2.0
Lead 8.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 470.0
d2 tol. h10 40.0
Greutate kg 0.22
Material Oțel
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne